Publiko produktet
D4100 - Cleaner, Steam, Dental
SEPS2BIM

D4100 - Cleaner, Steam, Dental

Dental steam cleaner. The cleaner has a variable temperature control and is capable of generating up to 80 PSI of pressure. The unit is used for flushing out dirt, debris, wax and polishing compounds from models, dentures, impression trays and instruments.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D4100
  • Ürün ailesiCleaner
  • Ürün grubuSteam
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)640
  • Genişlik (mm)410
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı