Publiko produktet
D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column
SEPS2BIM

D6155 - Light, Dental, Operating, Ceiling, Column

Dental operating light. The unit is a single head, ceiling column mounted with a variable intensity controller on the light head. The light illuminates the field of work for the dentist. Most units require the ceiling to be between 8 and 10.5 feet for installation. The database physical dimensions refer to the maximum extension of the light on its mount.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D6155
  • Ürün ailesiLight
  • Ürün grubuDental
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1520
  • Genişlik (mm)1270
  • Derinlik (mm)1270
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı