Publiko produktet
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Dental casting and soldering torch used in dental laboratories for soldering and casting crown and bridge alloys. The torch is assembled from a variety of handles, mixers, tubes and tips depending on the particular piece of work.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D8555
  • Ürün ailesiTorch
  • Ürün grubuCasting/Soldering
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)230
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı