Publiko produktet
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Dental air abrasive micro-finisher. Unit is dual system with individual micro-nozzles, individual controls and gauges for use with oxide abrasives or glass beads. It has view-port and sleeved arm holes. Used in dental laboratories for fine finish work on appliances.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D9015
  • Ürün ailesiMicrofinisher
  • Ürün grubuDental
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)580
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı