Publiko produktet
K4665 - Oven, Microwave, Consumer
SEPS2BIM

K4665 - Oven, Microwave, Consumer

4.1 / 5 yıldız4.1(12 incelemeler)
Counter mounted microwave oven for average duty use. The exterior cabinet can be metal or heavy duty impact resistant plastic. The oven delivers instant energy for rapid heating, defrosting or prime cooking. The oven has touch pad controls, digital timer, power level selector and preprogrammed selectors for commonly cooked items. This oven is commonly found in staff lounges.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K4665
  • Ürün ailesiOven
  • Ürün grubuMicrowave
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)510
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Mutfak Gereçleri
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı