Publiko produktet
K4210 - Mixer, Table Mounted
SEPS2BIM

K4210 - Mixer, Table Mounted

Tabletop mixer with a 5 quart capacity stainless steel bowl. The unit comes complete with beater and whip attachments. Other attachments are available. The unit is used to prepare food in hotels, restaurants and hospital food service areas.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.K4210
  • Ürün ailesiMixer
  • Ürün grubuTable Mounted
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)840
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı