Publiko produktet
L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator
SEPS2BIM

L2575 - ncubator, Platelet, Freestanding, w/Rotator

Freestanding platelet incubator. Unit is equipped with a rotator. The unit can be a single or dual capacity unit and can hold platelet rotators and agitators for continual mixing at 22 degrees centigrade. It has forced air circulation to maintain a uniform temperature throughout the incubator, a temperature range of 15-40 degrees centigrade, an alarm system for temperature deviations or power failure and a rotation speed of 6 rpm to maintain the viability of platelet concentrations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L2575
  • Ürün ailesiIncubator
  • Ürün grubuPlatelet
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1520
  • Genişlik (mm)1040
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı