Publiko produktet
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Refrigerated rotary microtome/cryostat. The unit's features include horizontal advancement, sectioning from 2-20 microns, combination unit consisting of an automatic defrost of chamber and microtome, a temperature range from -30 degrees centigrade to room temperature, and a defrost cycle of 10 minutes every 24 hours. Used to prepare samples for slide studies.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L3430
  • Ürün ailesiMicrotome
  • Ürün grubuRotary
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1190
  • Genişlik (mm)740
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı