Publiko produktet
L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment
SEPS2BIM

L8130 - Incubator, Bacteriological, 2 Compartment

4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
Two compartment bacteriological incubator. The unit requires carbon dioxide and has a 10 cubic foot capacity. It is a radiant heat system made of stainless steel with an automatic carbon dioxide controller and an optional interior electrical outlet. Used for tissue culturing and for work with CO2-obligate organisms at atmospheric pressure.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.L8130
  • Ürün ailesiIncubator
  • Ürün grubuBacteriological
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2030
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)790
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı