Publiko produktet
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

High frequency adult ventilator. Automatic unit consists of a breathing circuit, controls, monitors, and alarms. The system has several operating modes depending on the specific use and configuration. The unit assists and regulates the patient's breathing. For use in intensive care to initiate respiration when changes in the patient's breathing condition occur.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0915
  • Ürün ailesiVentilator
  • Ürün grubuVentilator
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1400
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)690
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı