Publiko produktet
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 / 5 yıldız4.0(7 incelemeler)
Volume ventilator with options for pressure controlled respiration, respiratory mechanics, graphics and display. Unit allows variable flow according to the balance between control pressure and the patient resistance. The respiration unit features adjustable control pressure, cycling rate, sensitivity and oxygen concentration. The respiration unit functions as an assistor and controller of the patient's breathing.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M0925
  • Ürün ailesiVentilator
  • Ürün grubuICU
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1550
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)640
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı