Publiko produktet
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

High capacity, person weighing scale. Large digital readout displays weight in pounds, or kilograms. Hand rails. Shall be supported by fixed heavy-duty legs in stationary position. Capacity up to 800 pounds. Optional equipment: battery pack with rechargeable batteries and built-in recharger. Designed to weigh large ambulatory patients.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4020
  • Ürün ailesiScale
  • Ürün grubuPerson Weighing
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)910
  • Genişlik (mm)810
  • Derinlik (mm)860
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı