Publiko produktet
M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4200 - Otoscope/Ophthalmoscope, Wall Mounted

Wall mounted otoscope and ophthalmoscope. Includes 6 foot line cord and plug and accepts and includes two handles. Contains head turn-on/turn-off, built-in speculum tray and 8 foot coiled cords. Unit is designed for use in patient exam rooms.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4200
  • Ürün ailesiOtoscope/Ophthalmoscope
  • Ürün grubuWall Mounted
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)100
  • Genişlik (mm)300
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı