Publiko produktet
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Automatic/manual hypo/hyperthermia unit. Sealed refrigeration system. Microprocessor controlled with multiple alarm system constantly monitoring temperature and water levels. Cabinet type unit. Designed to regulate body temperature by application of water-filled hypothermia blankets.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4815
  • Ürün ailesiHypo/Hyperthermia Unit
  • Ürün grubuAutomatic/Manual
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)970
  • Genişlik (mm)430
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı