Publiko produktet
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Exam/treatment chair with motor. Chair is electrically powered and can be positioned for a wide range of procedures. Unit is mounted on a 24"(approx) iron casting base with foot controls on both sides of the chair. Chair is equipped with footrests and fully adjustable headrest and armrests. It is used in hospitals, clinics, or office settings for examinations, treatments, and minor procedures.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M4925
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuExam/Treatment
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1020
  • Genişlik (mm)690
  • Derinlik (mm)2160
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı