Publiko produktet
M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5027 - Table, Multiple Instrument, Ophthalmic

A multiple instrument ophthalmic table. This table is designed to hold up to three ophthalmologic instruments allowing the patient to turn only slightly between them for testing. The table top is adjustable from approximately 26" to 38" and facilitates complete wheelchair accessibility to all instruments.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M5027
  • Ürün ailesiTable
  • Ürün grubuMultiple Instrument
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)970
  • Genişlik (mm)1500
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı