Publiko produktet
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M5525
  • Ürün ailesiLensometer
  • Ürün grubuSoft Contact
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)480
  • Genişlik (mm)200
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı