Publiko produktet
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Slit lamp with applanation tonometer. Unit consists of a base mounted ophthalmological slit lamp with head and chin rest and manual height and focusing adjustments. The instrument features a microscope head with parallel optics that will accept an applanation tonometer. Designed for use in ophthalmology during diagnostic examinations.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M5530
  • Ürün ailesiLamp
  • Ürün grubuSlit
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)660
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı