Publiko produktet
M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect
SEPS2BIM

M5535 - Ophthalmoscope, Binocular, Indirect

Binocular indirect ophthalmoscope. Unit consists of headband and crown, halogen quartz lamp, multi-coated aspherical lenses, scleral depressor and mirror. It also includes a control switch that regulates the illumination from 2 to 6 volts. Used to examine presence of blood vessels in patient's pupils.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M5535
  • Ürün ailesiOphthalmoscope
  • Ürün grubuBinocular
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)200
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)10
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı