Publiko produktet
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge, leak proof, stainless steel corrosion resistant tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial thermometer, a thermostatic water mixing console, a treatment timer and a built-in overflow lip. The database height dimension includes the turbine and the database weight figure is for a filled unit.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8050
  • Ürün ailesiWhirlpool
  • Ürün grubuLeg
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1450
  • Genişlik (mm)560
  • Derinlik (mm)1070
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı