Publiko produktet
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge stainless steel leak proof tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial inside thermometer, hand grips, a drain valve and a thermostatic water mixing console. The unit is used for leg whirlpool treatments. The database weight figure is for a filled tank.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8055
  • Ürün ailesiWhirlpool
  • Ürün grubuLeg
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1040
  • Genişlik (mm)640
  • Derinlik (mm)1520
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı