Publiko produktet
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 / 5 yıldız3.9(7 incelemeler)
Stress exercise system with treadmill and respiratory/metabolic assessment. The system includes an ECG amplifier, chart recorder, display, console, treadmill and modules for respiratory/metabolic assessment. Used to determine patient's functional capacity, predict and diagnose cardiopulmonary and vascular diseases and for rehabilitation of patients recovering from leg injuries or other type of illness. Some vendors require a NEMA 5-20R non-locking receptacle for their treadmills.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8185
  • Ürün ailesiSystem
  • Ürün grubuStress Exercise
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1270
  • Genişlik (mm)1680
  • Derinlik (mm)2290
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı