Publiko produktet
M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot
SEPS2BIM

M8192 - Booth, Treatment, Ultraviolet, Hand-Foot

Hand/foot ultraviolet cabinet UVA-UVB combination system. Unit consists of one cabinet with two units in the cabinet. Patients hands are placed into the upper and feet in the lower level unit. Device is used in Dermatology for the treatment of certain skin conditions with ultraviolet light.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8192
  • Ürün ailesiBooth
  • Ürün grubuTreatment
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1190
  • Genişlik (mm)860
  • Derinlik (mm)660
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı