Publiko produktet
M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8240
  • Ürün ailesiParallel Bars
  • Ürün grubuPhysical Therapy
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1090
  • Genişlik (mm)810
  • Derinlik (mm)3050
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı