Publiko produktet
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Hi/lo metal treatment table. Unit consists of a hydraulic electromechanical power system operated with a hand or foot control. Includes a foam pad, upholstered top with back section adjustable to a full chair position. Adjustable height from 24" to 39". Provides easy access for patients in wheelchair or stretcher. Designed for general examinations as well as orthopedic and Ob-Gyn.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8320
  • Ürün ailesiTable
  • Ürün grubuTreatment
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1020
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)1980
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı