Publiko produktet
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

General purpose suction/pressure apparatus. Double stainless steel console unit with a 1/8 HP motor, stand-mounted. Stands include 2 1/2" casters with chemical resistant top. Pumps suction capacity: 22 LPM. Unit includes collection bottle, bacteria filter and suction regulating valve. Used for oral/nasal, tracheal suctioning and other emergency purposes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8770
  • Ürün ailesiAspirator/Pressure Unit
  • Ürün grubuGeneral Purpose
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)840
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)430
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı