Publiko produktet
M8810 - Stand, Mayo
SEPS2BIM

M8810 - Stand, Mayo

Adjustable instrument table. Table is corrosion resistant stainless steel construction and is mounted on two casters with two skid rails. It has telescopic upright adjusts from 39 inches to 60 inches with automatic locking device, and removable 13"x19" instrument tray. Designed for use in operating and procedure rooms.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8810
  • Ürün ailesiStand
  • Ürün grubuMayo
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1570
  • Genişlik (mm)460
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı