Publiko produktet
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

CRS, mobile, double basin stand with shelf. Stainless steel corrosion resistant frame constructed from two continuous inverted "U" shaped tubes, forming four legs and mounted on casters. Circular rings welded to top receive two removable 8 quart stainless steel basins. For open heart and other procedures.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M8920
  • Ürün ailesiStand
  • Ürün grubuBasin
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)740
  • Derinlik (mm)410
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı