Publiko produktet
M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic
SEPS2BIM

M9065 - Table, Examination, Proctology, Electro/Hydraulic

Electro-hydraulic proctology examination table. Unit consists of a stainless steel base with an Electro-hydraulic system and foot controls. It includes a vacuum formed vinyl contoured top, a padded arm rest, an adjustable knee rest, a stainless steel drainage pan and a built-in paper roll retainer/cutter. The table is designed for proctology, urology and OB/GYN exams.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.M9065
  • Ürün ailesiTable
  • Ürün grubuExamination
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1020
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)2290
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı