Publiko produktet
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

A sink mounted eyewash station. The unit is designed for emergency eye and face rinsing from soft flow dual spray-heads. The Flow must be activated by the single momentary action and remain on until terminated.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P1965
  • Ürün ailesiEyewash
  • Ürün grubuEye/Face
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı