Publiko produktet
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 / 5 yıldız4.8(8 incelemeler)
Deluge safety shower. This is a complete, maximum protection safety station consisting of a free-standing emergency shower and an eye/face wash fixture. Used anywhere exposure to hazardous substances may occur
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P5210
  • Ürün ailesiShower
  • Ürün grubuSafety
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2390
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)810
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı