Publiko produktet
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
SEPS2BIM

R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level

Drinking water fountain. This unit is a wall mounted, combination handicap and general public (2 level) dispenser. It contains an air cooled compressor with CRS wall protector. Specify with or without glass filler. It provides cool fresh drinking water, for hospitals and commercial office buildings.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R2201
  • Ürün ailesiFountain
  • Ürün grubuWater
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1040
  • Genişlik (mm)1020
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı