Publiko produktet
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Food freezer approximately 23 CUFT and 84" H x 27" W x 37" D. This unit has a stainless steel case front and doors. The cabinet front and doors are constructed of heavy gauge polished stainless steel to maintain an attractive appearance. The heavy-duty wire shelves are adjustable in one inch increments, used for frozen food storage in food service departments.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R6100
  • Ürün ailesiFreezer
  • Ürün grubuFood
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2130
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)890
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText