Publiko produktet
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Utility refrigerator approximately 35" H x 24" W x 26" D. The unit has a two tray ice cube cooling system. The refrigerator fits standard architectural dimensions for undercounter installation. The unit is perfect for use in nurses' station, wards, and laboratories, pharmacies or wherever space is limited.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R6200
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubuU/C or F/S
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)890
  • Genişlik (mm)610
  • Derinlik (mm)640
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı