Publiko produktet
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Laboratory refrigerator approximately 83x56x33 in size. This unit will have double-doors; stainless steel interior; six stainless steel shelves that are fully adjustable to one-half centers; blower coil cooler with automatic off cycle defrost and a seven day precision temperature recording clock. This unit is used in hospitals and research laboratories for general cold storage.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R6280
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubuLab
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2060
  • Genişlik (mm)1440
  • Derinlik (mm)910
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı