Publiko produktet
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Radiopharmaceutical and biological refrigerator with key-lock door. This unit is lead-lined with 1/8 inch lead on all sides for radiopharmaceuticals, biologicals and other radioactive materials. Freezer compartment and refrigerator eliminates thermal lag placement of cooling units inside the shielding. This unit is used as a storage unit in hospitals and laboratories that handle radioactive materials.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R6900
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubuBio
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)940
  • Genişlik (mm)760
  • Derinlik (mm)610
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı