Publiko produktet
R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7100 - Refrigerator, 50 Cubic Feet

Two sectional refrigerator approximately 84" H x 53" W x 37"D. This unit is two sections with two separate stainless steel doors. The doors are self-closing with safety stops. This refrigerator is used for general storage in commercial kitchens, hospitals and schools.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.R7100
  • Ürün ailesiRefrigerator
  • Ürün grubu50 Cubic Feet
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2130
  • Genişlik (mm)1400
  • Derinlik (mm)910
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı