Publiko produktet
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Apron and gloves rack. This is a wall unit which holds aprons and gloves. The body is heavy gauge steel finish in gray or green baked enamel, glove and apron holding arms are aluminum. The unit's convenient on wall storage will prolong the useful life of your protection aprons by helping prevent damage to internal components.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X3150
  • Ürün ailesiRack
  • Ürün grubuApron/Gloves
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)410
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)280
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı