Publiko produktet
X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6505 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Dental panographic and Cephalometric radiographic unit. This is a radiographic system for routine intra-oral examination. This unit shall provide radiographs of the maxillary sinus and the entire jawbone including temporomandibular joints. The unit shall be complete with control panel and mounting hardware.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.X6505
  • Ürün ailesiRadiographic Unit,
  • Ürün grubuDental
  • Tipİhtiyaç Nesnesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2360
  • Genişlik (mm)2010
  • Derinlik (mm)1350
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiTıbbi - All
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı