Publiko produktet
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.WABO_WSW_EXT
    • Ürün ailesiExpansion Joints
    • Ürün grubuArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-04-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Bağlama Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıExpansion Control
    • OmniClass numarası23-13 31 21 19 11
    • OmniClass başlığıExpansion and Contraction Joints