Publiko produktet
Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer
Sloan Valve

Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_ROYAL-195-ESS
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuUrinal Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-04-21
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011594
  • ETIM AdıElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika
Afganistan
Anguilla
Arjantin
Mısır
Azerbaycan
Antigua ve Barbuda
Bolivya
Bahreyn
Aruba
Brezilya
Bangladeş
Bahamalar
Ekvador
Bhutan
Barbados
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Birleşik Arap Emirlikleri
Belize
Fransız Guyanası
British Indian Ocean Territory
Bermuda
Guyana
Brunei Sultanlığı
Birleşik Devletler
Kolombiya
Christmas Adası
Caribbean Netherlands
Paraguay
Çin
Cayman Adaları
Peru
Cocos Adaları
Curaçao
Şili
Endonezya
Dominik
Surinam
Ermenistan
Dominik Cumhuriyeti
Uruguay
Filipinler
El Salvador
Venezuela