Publiko produktet
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_cx-158
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuWater Closet Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011565
  • ETIM AdıMechanical toilet flusher
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika