Publiko produktet
Regal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Regal® BPW 1000 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Features

  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_regal-bpw-1000
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuWater Closet Bedpan Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-07-27
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011565
  • ETIM AdıMechanical toilet flusher
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • CSI UniFormat II koduD2090
  • CSI UniFormat II başlığıOther Plumbing Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika