Publiko produktet
TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER
Sloan Valve

TRF 8156 TRUFLUSH SENSOR FLUSHOMETER

Features

  • True flushometer provides accurate flush volume
  • Heavy-duty rough brass valve body
  • Battery powered infrared sensor provides hands free activation
  • Vandal-resistant wall plate with electronic override button
  • Replaceable piston assembly accessible though front wall plate
  • Concealed shut off sleeve adjusts flow rate
  • Not available in USA or Canada
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.flushometers_truflush_trf-8156
  • Ürün ailesiFlushometers
  • Ürün grubuWater Closet Flushometer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011594
  • ETIM AdıElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlushometers
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING

Bölge bulunurluk durumu

Asya