Publiko produktet
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Özellikler
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.urinals_hyb-1000-ret
  • Ürün ailesiUrinals
  • Ürün grubuSloan Urinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-04-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Su Tesisatı
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2030
  • CSI UniFormat II başlığıSanitary Waste

Bölge bulunurluk durumu

Asya Kuzey Amerika Güney Amerika Afrika