Publiko produktet
B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, Cerama Cartridges, Wall Mount Base, 8" Centers

B-0133-CR EasyInstall Pre-Rinse Unit, 8" c/c Wall Mount Mixing Faucet, Cerama Cartridges with Check Valves, B-0044-H Flex Hose, B-0107 Spray Valve, Lever Handles and 18" Riser
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-047
  • Ürün ailesiMixing Faucets
  • Ürün grubuPre-Rinse Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2011-12-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)33.38
  • Genişlik (inç)12.62
  • Derinlik (inç)16.44
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)11.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar