Publiko produktet
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Özellikler
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ts-brass-B-0155-LN
  • Ürün ailesiSingle Faucets
  • Ürün grubuAdd-On Faucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-12
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.81
  • Genişlik (inç)1.38
  • Derinlik (inç)4.94
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)1.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets