Publiko produktet
B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle
B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body, 3/8" NPT female outlet, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.35 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0156-CR
    • Ürün ailesiSingle Faucets
    • Ürün grubuAdd-On Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)11.25
    • Genişlik (inç)1.38
    • Derinlik (inç)14.31
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets