Publiko produktet
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 10" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0205-061X-CR
    • Ürün ailesiSingle Faucets
    • Ürün grubuSingle Pantry Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)10.06
    • Genişlik (inç)3.25
    • Derinlik (inç)10
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)3.359
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets