Publiko produktet
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Özellikler
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ts-brass-B-0206
    • Ürün ailesiSingle Faucets
    • Ürün grubuSingle Pantry Faucet
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-12-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)10.69
    • Genişlik (inç)3.31
    • Derinlik (inç)12
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • UNSPSC adıPlumbing fixtures
    • UNSPSC kodu3018
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıPlumbing Fixtures
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets